単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | B2 | C | d | H | H1 | h1 | h2 | L | カラー | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNFL-60-60-A-BK | 60 | 60 | 36 | 36 | 35 | 20 | 8.3 | 18.5 | 19 | 7.5 | 9.5 | 45 | BK | 191 | M8×25 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNFL-60-60-A-BKの特長
- クランプレバーを締めつけることで、ドアやカバーを、任意の角度に固定可能なヒンジです。
- レバーはヒンジ軸の固定ねじと直結していないため、レバー部を自由に動かすことができます。
- レバー部を押し下げると固定ねじのセレーションとかみ合い、ヒンジの角度を固定できます。
- 取りつけるときは、ヒンジのクランプを解除してから行ってください。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNFL-SG----つや消しシルバー
HNFL-BK----つや消し黒 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×25 | 600 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNFL-60-60-A-BKの材質・仕上げ
| HNFL | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ガイドスリーブ | ポリアセタール |
| クランプレバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNFL-60-60-A | 3000 | 2800 | 2000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

