単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | H1 | h1 | h2 | カラー | 最大保持トルク ±10%(N・m)*1 |
質量 (g) |
保持角度 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNFM-60-60-A2-SG | 60 | 60 | 36 | 36 | 20 | 8.3 | 18.5 | 19 | 7.5 | 9.5 | SG | 1 | 155 | -90°・0°・90°・180° | M8×25 | 7,530 | 8,283 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
HNFM-60-60-A2-SGの特長
- 特定の角度で扉を保持するヒンジです。
- 頻繁にドアやカバーを開けた状態で作業をする場合の角度保持に適しています。
- 保持角度は2種類。商品記号により選択できます。
| 商品記号 | 保持角度 |
|---|---|
| A2 | -90°、0°、90°、180° |
| C2 | -3°、117° |
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNFM-SG----つや消しシルバー
HNFM-BK----つや消し黒 - 耐熱温度:80℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×25 | 600 |
*1: ドアポジショニングヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNFM-60-60-A2-SGの材質・仕上げ
| HNFM | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| カバーキャップ | ポリアセタール |
| ピン | SUS303相当 |
| 圧力ばね | ばね鋼 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNFM-60-60-A2 | 2800 | 2300 | 1700 |
| HNFM-60-60-C2 | 2800 | 2300 | 1700 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

