単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | h1 | h2 | カラー | 質量 (g) |
開始位置タイプ | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNFR-60-60-L2-BK | 60 | 60 | 36 | 36 | 20 | 8.3 | 18.5 | 7.5 | 9.5 | BK | 147 | L2 | M8×25 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNFR-60-60-L2-BKの特長
- トーションばねの作用により、ドアやカバーが自動で開始位置に戻るヒンジです。
- 開始位置タイプは2種類。商品記号により選択できます。

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNFR-SG----つや消しシルバー
HNFR-BK----つや消し黒 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×25 | 600 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNFR-60-60-L2-BKの材質・仕上げ
| HNFR | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| カバーキャップ | ポリアセタール |
| トーションばね | ばね鋼 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
使用上の注意
はね返りにより、手や指を怪我しないようご注意ください。強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNFR-60-60-L2 | 2300 | 2000 | 1700 |
| HNFR-60-60-R2 | 2300 | 2000 | 1700 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。
リターントルク
| リターントルク MR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開口角度 | 0° | 90° | 180° | 270° |
| リターントルク±10%*1(N・m) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
*1: 10万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。

