寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | C | C1 | d | H | h1 | h2 | カラー | スタイル | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG-40-40-A-SG | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 16 | 16 | 5.3 | 9 | 5 | 5.5 | SG | 対称 | 47 | M5×15 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNG-40-40-A-BK | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 16 | 16 | 5.3 | 9 | 5 | 5.5 | BK | 対称 | 47 | M5×15 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HNG-A | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS303相当 |
| 六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
HNG-A-SG----つや消しシルバー
HNG-A-BK----つや消し黒
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 440 |
| M5×15 | 440 |
| M6×16 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNG-30-30-A | 1200 | 750 | 500 |
| HNG-40-40-A | 2100 | 2000 | 1200 |
| HNG-50-50-A | 3500 | 2500 | 2100 |
| HNG-60-60-A | 6000 | 5000 | 3200 |
| HNG-63-50-A | 2600 | 1200 | 1500 |
| HNG-76-50-A | 3000 | 1300 | 1300 |
| HNG-90-60-A | 4500 | 1400 | 1500 |
| HNG-120-60-A | 4500 | 1500 | 1300 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






