単位 : mm
品番 | A | B | A1 | B1 | M | Lm | C | H | h1 | h2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG-40-40-C-CR | 40 | 40 | 25 | 25 | M5 | 12 | 14 | 9 | 5 | 5.5 | 61 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
HNG-40-40-C-CRの材質・仕上げ
HNG-C-CR | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ピン | SUS303相当 |
ねじ部 | SUS316相当 |
HNG-40-40-C-CRの特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
- 外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNG-40-40-C-CR | 1700 | 1900 | 900 |
HNG-50-50-C-CR | 3500 | 2000 | 2000 |
HNG-60-60-C-CR | 4000 | 2500 | 3000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。