寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | M | Lm | C | C1 | H | h1 | h2 | カラー | スタイル | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG-60-60-C-SG | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | M8 | 14 | 26 | 26 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 対称 | 195 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNG-60-60-C-BK | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | M8 | 14 | 26 | 26 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 対称 | 195 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HNG-C | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS303相当 |
| ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
HNG-C-SG----つや消しシルバー
HNG-C-BK----つや消し黒
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNG-40-40-C | 1700 | 1900 | 900 |
| HNG-50-50-C | 3500 | 2000 | 2000 |
| HNG-60-60-C | 4000 | 2500 | 3000 |
| HNG-63-50-C | 2800 | 1500 | 1500 |
| HNG-76-50-C | 3000 | 1500 | 1300 |
| HNG-90-60-C | 3500 | 1500 | 2000 |
| HNG-120-60-C | 5000 | 1500 | 1500 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






