寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | d1 | d2 | d3 | H | h1 | h2 | G | カラー | 適用板厚 t | 適用Tナット | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGF-92-60-SG | 92 | 60 | 13 | M6 | M6 | 17 | 9.5 | 9.5 | T30 | SG | 4~8 | FPSC-6-N | 360 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNGF-92-60-BK | 92 | 60 | 13 | M6 | M6 | 17 | 9.5 | 9.5 | T30 | BK | 4~8 | FPSC-6-N | 360 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNGF-122-90-SG | 122 | 90 | 16 | M8 | M8 | 25 | 13.5 | 13.5 | T45 | SG | 8~12 | FPSC-8-N | 1035 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNGF-122-90-BK | 122 | 90 | 16 | M8 | M8 | 25 | 13.5 | 13.5 | T45 | BK | 8~12 | FPSC-8-N | 1035 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNGF | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS303相当 |
| シム | SUS316L相当 |
| 固定用ボルト | SUS304相当 |
| スペーサスリーブ | ナイロン6 |
| ゴムインサート | TPE |
特長
- ガラスやプラスティック、その他材質のドアパネルを固定するヒンジです。
- パネルをゴムインサートの間にはさみ込み、スペーサスリーブで固定します。
- 溝幅6mm・8mm・10mmのアルミフレームに対応します。専用Tナット FPSC-N (別売)と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNGF-SG----つや消しシルバー
HNGF-BK----つや消し黒
取りつけ
アルミフレームへの取りつけは、専用TナットのFPSC-Nを使用してください。アルミフレームの溝幅に合わせて、FPSCの取りつけ方向を調整してください。
使用例
FPSC と組み合わせて

強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNGF-92-60 | 3800 | 3800 | 1800 |
| HNGF-122-90 | 6200 | 6200 | 2400 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。