単位 : mm
品番 | A | B | C | H | Lm | M | A1 | A2 | A3 | B1 | C1 | h1 | h2 | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNGS-60-60-C-NI | 60 | 60 | 26 | 15 | 17 | M8 | 36 | 18 | 18 | 36 | 26 | 8 | 8.5 | 205 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 在庫品 |
HNGS-60-60-C-NIの材質・仕上げ
HNGS-C-NI | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ブラスト処理 |
ピン | SUS316L相当 |
ねじ部 | SUS304相当 |
HNGS-60-60-C-NIの特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNGS-40-40-C-NI | 2300 | 1000 | 2000 |
HNGS-50-50-C-NI | 2800 | 1300 | 2000 |
HNGS-60-60-C-NI | 4500 | 1500 | 3900 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。