単位 : mm
品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | C | C1 | d | H | H1 | h1 | h2 | G | カラー | タイプ | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNHGS-160-80-A | 160 | 80 | 60 | 30 | - | - | 50 | 75 | 75 | 10.3 | 20 | 21 | 10 | 10.5 | 10 | SG | Cタイプ | 900 | M10×25 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNHGS-160-80-Aの材質・仕上げ
HNHGS-A | HNHGS-A-BK | |
---|---|---|
本体 | SUS316相当 ブラスト処理 |
SUS316相当 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | SUS440B相当 | SUS440B相当 |
ワッシャ | SUS301相当 | SUS301相当 |
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUS316L | SUS316L |
HNHGS-160-80-Aの特長
- 本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには熱処理されたSUS440B相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。
- ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。
- 取りつけ穴は皿穴仕様です。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----シルバー
末尾記号BK----つや消し黒 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
タイプ | ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
---|---|---|---|
Aタイプ | M6×16 | 4 | 680 |
Aタイプ | M8×25 | 4 | 1080 |
Aタイプ | M10×25 | 4 | 1440 |
Bタイプ | M6×16 | 5 | 850 |
Bタイプ | M8×25 | 5 | 1350 |
Bタイプ | M10×25 | 5 | 1800 |
Cタイプ | M6×16 | 6 | 1020 |
Cタイプ | M8×25 | 6 | 1620 |
Cタイプ | M10×25 | 6 | 2160 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNHGS-50-50-A | 6000 | 3000 | 3000 |
HNHGS-60-60-A | 8000 | 6000 | 6000 |
HNHGS-63-50-A | 6000 | 5000 | 3000 |
HNHGS-76-50-A | 7000 | 5000 | 4000 |
HNHGS-80-80-A | 10000 | 8000 | 8000 |
HNHGS-90-60-A | 8000 | 8000 | 6000 |
HNHGS-120-60-A | 10000 | 8000 | 6000 |
HNHGS-120-80-A | 10000 | 10000 | 8000 |
HNHGS-160-80-A | 13000 | 10000 | 10000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。