単位 : mm
品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | C | C1 | d | d1 | d2 | H | H1 | h1 | h2 | h3 | G | カラー | タイプ | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNHGS-120-60-L | 120 | 60 | 45 | 22.5 | - | - | 36 | 56 | 56 | 8.3 | 12.5 | 13 | 16 | 17 | 8 | 8.5 | 3 | 8 | SG | Cタイプ | 415 | M8×25 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNHGS-120-60-Lの材質・仕上げ
HNHGS-L | HNHGS-L-BK | |
---|---|---|
本体 | SUS316相当 ブラスト処理 |
SUS316相当 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | SUS440B相当 | SUS440B相当 |
ワッシャ | SUS301相当 | SUS301相当 |
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUS316L | SUS316L |
HNHGS-120-60-Lの特長
- 本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには熱処理されたSUS440B相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。
- ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。
-
取りつけ穴は凸穴仕様です。
高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。 -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----シルバー
末尾記号BK----つや消し黒 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
タイプ | ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
---|---|---|---|
Aタイプ | M6×16 | 4 | 680 |
Aタイプ | M8×25 | 4 | 1080 |
Aタイプ | M10×25 | 4 | 1440 |
Bタイプ | M6×16 | 5 | 850 |
Bタイプ | M8×25 | 5 | 1350 |
Bタイプ | M10×25 | 5 | 1800 |
Cタイプ | M6×16 | 6 | 1020 |
Cタイプ | M8×25 | 6 | 1620 |
Cタイプ | M10×25 | 6 | 2160 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNHGS-50-50-L | 10000 | 5000 | 5000 |
HNHGS-60-60-L | 8000 | 6000 | 6000 |
HNHGS-63-50-L | 10000 | 7000 | 5000 |
HNHGS-76-50-L | 13000 | 7000 | 7000 |
HNHGS-80-80-L | 10000 | 8000 | 8000 |
HNHGS-90-60-L | 8000 | 8000 | 6000 |
HNHGS-120-60-L | 21000 | 10000 | 13000 |
HNHGS-120-80-L | 22000 | 13000 | 13000 |
HNHGS-160-80-L | 28000 | 13000 | 15000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。