単位 : mm
HNJ-60-60-A-2-BKの特長
- 本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
-
オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
HNJ-A-1----右開き用
HNJ-A-2----左開き用 -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
HNJ-A-SG----つや消しシルバー
HNJ-A-BK----つや消し黒
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 440 |
| M6×16 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: メタルリフトオフヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNJ-60-60-A-2-BKの材質・仕上げ
| HNJ-A | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS303 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
正しい使い方 ここがポイント!
使用方法
- ピンの向きをそろえることで、ヒンジを取りつけたままドアの取りつけ・取り外しができます。
- ドアの取り外しが不要の場合は、右開き用と左開き用を組みあわせて使用し、ピンを対向するように取りつけてください。

強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNJ-40-40-A | 2200 | 1600 | 1500 |
| HNJ-50-50-A | 3000 | 2500 | 2500 |
| HNJ-60-60-A | 4300 | 3500 | 3100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



