寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMMA-75-AL | 295 | 76,900 | 84,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNMMA | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
| ワッシャ | SUS304 |
特長
- ドアなどの内側に取りつけるアルミ製の大型スライドヒンジです。
- 最大開き角度は120°です。
-
強化ワッシャが4個付属しています。
取りつけは呼び径M6のねじを使用してください。

*1: 取りつけ用ねじは付属していません。
- すきま調整や取りつけを容易にするヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)があります。取りつけ例をご参照ください。
- バスのトランクや大型扉などの用途に適しています。
使用例

許容最大荷重

単位 : N
| 品番 | R | A |
|---|---|---|
| HNMMA-75-AL | 750 | 650 |
ヒンジを2個使用した場合の値です。
軌跡図

取りつけ例
ヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)と組み合わせて。

位置決めピンはアルミ大型スライドヒンジおよびヒンジ用プレートに付属していません。必要に応じてお客さまにてご用意ください。
位置決めピンは取りつけ後、取りはずさないでください。
最大パネル厚さ
ハウジングに対して平行取りつけ時

ハウジングに対して直角取りつけ時

表示されている設計バリエーションは、標準的な設置条件を表しています。パネル厚さや取りつけ位置により最大パネル厚さは変化します。