• ヒンジ(蝶番・丁番)

ステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き

Stainless Steel Multiple-Joint Hinge Concealed - Opening Angle 90°

HNNVS

形状図

HNNVSステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L1 d h1 h2 h3 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H P1 P2 r s x y 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNNVS-40-R-MT 40 5.3 7.5 28 2.5 26 36 78 23.9 75.8 23.9 85.8 95 25 5 77.5 4 11 29 267 25,900 28,490 CAD カート 実働15日目出荷
HNNVS-40-L-MT 40 5.3 7.5 28 2.5 26 36 78 23.9 75.8 23.9 85.8 95 25 5 77.5 4 11 29 267 25,900 28,490 CAD カート 実働15日目出荷
HNNVS-50-R-MT 50 6.5 10 35 2.5 35 46 101 37.2 97.9 37.2 108.6 126 30 6 97.5 5 19 37 533 26,000 28,600 CAD カート 実働15日目出荷
HNNVS-50-L-MT 50 6.5 10 35 2.5 35 46 101 37.2 97.9 37.2 108.6 126 30 6 97.5 5 19 37 533 26,000 28,600 CAD カート 実働15日目出荷
HNNVS-60-R-MT 60 8.5 12.5 40 2.5 40 61 126 63.9 117.8 63.9 138.6 163 36 8 127 5 22 47 667 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷
HNNVS-60-L-MT 60 8.5 12.5 40 2.5 40 61 126 63.9 117.8 63.9 138.6 163 36 8 127 5 22 47 667 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNNVS
本体 SUS304

特長

  • ドアなどの内側に取りつけるステンレス製の大型スライドヒンジです。
  • 最大開き角度は90°です。
  • 商品記号により、取りつけ方向が選択できます。
商品記号 取りつけ方向
HNNVS-L 左側
HNNVS-R 右側

HNNVS

  • すきま調整や取りつけを容易にするヒンジ用プレートHNBRSHNBMSHNBFS(別売)があります。取りつけ例をご参照ください。
  • バスのトランクや大型扉などの用途に適しています。

使用例

HNNVS


許容最大荷重

HNNVSステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き

単位 : N

品番 R A
HNNVS-40-MT 650 175
HNNVS-50-MT 750 175
HNNVS-60-MT 550 150

ヒンジを2個使用した場合の値です。


軌跡図

HNNVS

単位 : mm

品番 L5 L6 L7 L8
HNNVS-40-MT 23.9 75.8 23.9 85.8
HNNVS-50-MT 37.2 97.9 37.2 108.6
HNNVS-60-MT 63.9 117.8 63.9 138.6

取りつけ例

ヒンジ用プレートHNBRSHNBMSHNBFS(別売)と組み合わせて。

HNNVS

HNNVSステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き



最大パネル厚さ

ハウジングに対して平行取りつけ時

HNNVSステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き

単位 : mm

品番 s1 max. b1 s2 max. b2 max. s3 max. b3 max.
HNNVS-40-MT 25 1…∞ 1…∞ 35 26 26
HNNVS-50-MT 30 1…∞ 1…∞ 45 36 36
HNNVS-60-MT 35 1…∞ 1…∞ 60 50 50

ハウジングに対して直角取りつけ時

HNNVSステンレス大型スライドヒンジ - 90°開き

単位 : mm

品番 s4 max. b4 max. s5 b5 max. s6 max. b6 max.
HNNVS-40-MT 35 1…∞ 1…∞ 25 26 26
HNNVS-50-MT 45 1…∞ 1…∞ 30 36 36
HNNVS-60-MT 60 1…∞ 1…∞ 35 50 50

表示されている設計バリエーションは、標準的な設置条件を表しています。パネル厚さや取りつけ位置により最大パネル厚さは変化します。


関連商品

組み合わせて使用するヒンジ用プレートがあります。
貫通穴タイプHNBRSHNBRS
おねじタイプHNBMSHNBMS
めねじタイプHNBFSHNBFS

HNNVS


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります