単位 : mm
品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | d | h | h1 | G | タイプ | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSHS-30-45-B | 30 | 45 | 18 | - | - | 16.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | Bタイプ | 21 | M3×10 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
HNSHS-30-45-Bの材質・仕上げ
HNSHS-B | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
ピン | SUS304相当 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HNSHS-30-45-Bの特長
- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取りつけ穴は通し穴です。
- 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
タイプ | ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
---|---|---|---|
Aタイプ | M3×10 | 4 | 440 |
Aタイプ | M4×8 | 4 | 440 |
Aタイプ | M5×10 | 4 | 440 |
Bタイプ | M3×10 | 6 | 660 |
Bタイプ | M4×8 | 6 | 660 |
Bタイプ | M5×10 | 6 | 660 |
Cタイプ | M3×10 | 5 | 550 |
Cタイプ | M4×8 | 5 | 550 |
Cタイプ | M5×10 | 5 | 550 |
Dタイプ | M3×10 | 6 | 660 |
Dタイプ | M4×8 | 6 | 660 |
Dタイプ | M5×10 | 6 | 660 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNSHS-30-30-B | 500 | 500 | 700 |
HNSHS-30-45-B | 750 | 700 | 1300 |
HNSHS-40-40-B | 1000 | 1000 | 2000 |
HNSHS-40-60-B | 1500 | 1300 | 2400 |
HNSHS-45-30-B | 500 | 450 | 700 |
HNSHS-50-50-B | 2000 | 1000 | 2500 |
HNSHS-50-75-B | 2250 | 1300 | 2500 |
HNSHS-60-30-B | 500 | 450 | 700 |
HNSHS-60-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
HNSHS-60-60-B | 2500 | 1000 | 2800 |
HNSHS-60-90-B | 3000 | 1200 | 3000 |
HNSHS-75-50-B | 2000 | 1000 | 1600 |
HNSHS-80-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
HNSHS-90-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |
HNSHS-100-50-B | 1600 | 700 | 1200 |
HNSHS-120-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。