単位 : mm
品番 | A | B | h | h1 | G | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSHS-45-30-N | 45 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | Cタイプ | 20 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
HNSHS-45-30-Nの材質・仕上げ
HNSHS-N | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
ピン | SUS304相当 |
HNSHS-45-30-Nの特長
- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客さまにて穴加工することで取りつけが可能です。
- 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNSHS-30-30-N | 500 | 500 | 700 |
HNSHS-30-45-N | 750 | 700 | 1300 |
HNSHS-40-40-N | 1000 | 1000 | 2000 |
HNSHS-40-60-N | 1500 | 1300 | 2400 |
HNSHS-45-30-N | 500 | 450 | 700 |
HNSHS-50-50-N | 2000 | 1000 | 2500 |
HNSHS-50-75-N | 2250 | 1300 | 2500 |
HNSHS-60-30-N | 500 | 450 | 700 |
HNSHS-60-40-N | 1000 | 1000 | 1200 |
HNSHS-60-60-N | 2500 | 1000 | 2800 |
HNSHS-60-90-N | 3000 | 1200 | 3000 |
HNSHS-75-50-N | 2000 | 1000 | 1600 |
HNSHS-80-40-N | 1000 | 1000 | 1200 |
HNSHS-90-60-N | 2500 | 1000 | 1100 |
HNSHS-100-50-N | 1600 | 700 | 1200 |
HNSHS-120-60-N | 2500 | 1000 | 1100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。