寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | H | A1 | B1 | h1 | h2 | カラー | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ |
調整タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNZ-60-60-EJ-SG | 60 | 60 | 26 | 6.3 | 16.5 | 36 | 36 | 8.5 | 11 | SG | 170 | M6×20 | 片側調整可能 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNZ-60-60-EJ-BK | 60 | 60 | 26 | 6.3 | 16.5 | 36 | 36 | 8.5 | 11 | BK | 170 | M6×20 | 片側調整可能 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| HNZ | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| カバー | ポリアセタール(各色) |
| アジャスタブルブッシュ | スティール(焼入れ) または ステンレス |
| ピン | SUS303 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- アジャスタブルブッシュを移動させることで、取りつけ穴の位置を上下左右に±1.5mmの範囲で微調整できます。ドアに対してヒンジを真っ直ぐ取りつけることができます。
- カバーつき。ねじ取りつけ部を覆い、外観をスタイリッシュにします。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
3種類の調整タイプが選択できます。
HNZ-BJ----4か所全ての取りつけ穴が調整可能
HNZ-EJ----片側2か所の取りつけ穴が調整可能
HNZ-NJ----調整機構なし
- 品番の末尾記号により、本体およびカバーの色が選択できます。
| 末尾記号 | 本体 | カバー |
|---|---|---|
| SG | つや消しシルバー | ライトグレー |
| BK | つや消し黒 | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×20 | 440 |
| M6×20 | 440 |
*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNZ-42-42-BJ | 1500 | 2100 | 1050 |
| HNZ-50-50-BJ | 1500 | 2200 | 1500 |
| HNZ-60-60-BJ | 2500 | 3200 | 1500 |
| HNZ-42-42-EJ | 1000 | 1500 | 1200 |
| HNZ-50-50-EJ | 1500 | 1700 | 1500 |
| HNZ-60-60-EJ | 2000 | 2000 | 1500 |
| HNZ-42-42-NJ | 1250 | 1350 | 1500 |
| HNZ-50-50-NJ | 1800 | 1900 | 2000 |
| HNZ-60-60-NJ | 3700 | 2600 | 2550 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。
調整タイプ取りつけ用穴部詳細

仕様変更のご案内
ピッチアジャスタブルヒンジHNZの一部品番につきまして、アジャスタブルブッシュの材質を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_HNZ/
をご確認ください。






