寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L1 | L2 | B | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | P1 | P2 | s | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNAMS-60-20-MT | 60 | 20 | 30 | M6 | 1 | 4 | 46 | 28 | 4 | 60 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAMS-60-25-MT | 60 | 25 | 30 | M6 | 1 | 4 | 46 | 28 | 4 | 63 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAMS-60-30-MT | 60 | 30 | 30 | M6 | 1 | 4 | 46 | 28 | 4 | 65 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAMS-75-20-MT | 75 | 20 | 30 | M6 | 1 | 4 | 61 | 40 | 4 | 74 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAMS-75-25-MT | 75 | 25 | 30 | M6 | 1 | 4 | 61 | 40 | 4 | 77 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAMS-75-30-MT | 75 | 30 | 30 | M6 | 1 | 4 | 61 | 40 | 4 | 79 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNAMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- アルミ大型スライドヒンジHNMVAHNMMAHNMHA専用*1のプレート。
- ステンレス製のおねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取りつけが可能です。
- ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
- ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。
*1: ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSには使用できません。
使用例