寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L2 | B | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1*1 | P1*1 | P2 | s | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNBFS-30-MT | 30 | 9 | M4 | 0.7 | 30 | 18 | 18 | 3 | 5 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBFS-40-MT | 40 | 12 | M5 | 0.8 | 40 | 25 | 25 | 3 | 10 | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBFS-50-MT | 50 | 15 | M6 | 1 | 50 | 30 | 30 | 4 | 20 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBFS-60-MT | 60 | 18 | M8 | 1.25 | 60 | 36 | 36 | 4 | 29.3 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 取りつけるヒンジの寸法と、L1およびP1が一致する品番を選定してください。
材質・仕上げ
| HNBFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSやメタルヒンジと組み合わせて使用するプレート。
- ステンレス製のめねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工することで、ヒンジの取りつけが可能です。
- ナットやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
使用例

適用ヒンジ
| 品番 | 適用ヒンジ |
|---|---|
| HNBFS-30 | HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 |
| HNBFS-40 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
| HNBFS-50 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
| HNBFS-60 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |