寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L2 | s | B1 | B2 | d | L1*1 | P1*1 | P2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNBRS-30-1-MT | 30 | 1 | 10.8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 18 | 2.2 | 190 | 209 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-30-1.5-MT | 30 | 1.5 | 10.8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 18 | 3.3 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-30-3-MT | 30 | 3 | 10.8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 18 | 6.4 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-30-5-MT | 30 | 5 | 10.8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 18 | 10.5 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-40-1-MT | 40 | 1 | 14.5 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 25 | 4.1 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-40-1.5-MT | 40 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 25 | 6.1 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-40-3-MT | 40 | 3 | 14.5 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 25 | 12.1 | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-40-5-MT | 40 | 5 | 14.5 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 25 | 20.1 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-50-1-MT | 50 | 1 | 18 | 10 | 6 | 50 | 30 | 30 | 6.4 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-50-1.5-MT | 50 | 1.5 | 18 | 10 | 6 | 50 | 30 | 30 | 10 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-50-3-MT | 50 | 3 | 18 | 10 | 6 | 50 | 30 | 30 | 20 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-50-5-MT | 50 | 5 | 18 | 10 | 6 | 50 | 30 | 30 | 30.8 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-60-1-MT | 60 | 1 | 21.5 | 12.5 | 8 | 60 | 36 | 36 | 9 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-60-1.5-MT | 60 | 1.5 | 21.5 | 12.5 | 8 | 60 | 36 | 36 | 13.6 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-60-3-MT | 60 | 3 | 21.5 | 12.5 | 8 | 60 | 36 | 36 | 27.2 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNBRS-60-5-MT | 60 | 5 | 21.5 | 12.5 | 8 | 60 | 36 | 36 | 43.6 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 取りつけるヒンジの寸法と、L1およびP1が一致する品番を選定してください。
材質・仕上げ
| HNBRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整に使用するプレート。
- ステンレス製。
- ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSやメタルヒンジと組み合わせて使用します。
使用例

適用ヒンジ
| 品番 | 適用ヒンジ |
|---|---|
| HNBRS-30 | HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 |
| HNBRS-40 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
| HNBRS-50 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
| HNBRS-60 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |