単位 : mm
品番 | L2 | s | B1 | B2 | d | L1*1 | P1*1 | P2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNBRS-30-1-MT | 30 | 1 | 10.8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 18 | 2.2 | 190 | 209 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 取りつけるヒンジの寸法と、L1およびP1が一致する品番を選定してください。
HNBRS-30-1-MTの材質・仕上げ
HNBRS | |
---|---|
本体 | SUS304 |
HNBRS-30-1-MTの特長
- ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整に使用するプレート。
- ステンレス製。
- ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSやメタルヒンジと組み合わせて使用します。
使用例
適用ヒンジ
品番 | 適用ヒンジ |
---|---|
HNBRS-30 | HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 |
HNBRS-40 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBRS-50 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBRS-60 | HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS |