材質・仕上げ
| HNCR | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ 粉体塗装(シルバーメタリック) |
特長
- 安全スイッチヒンジHNSWとメタルヒンジHNSW-Nをドアの正面から取りつけたい場合に使用するスティール製のプレートです。
- 取りつけが容易です。
- 本体の長穴より、アルミフレームなどへ取りつけが可能です。
- ヒンジをHNCRに固定するための皿ねじが4本付属しています。
- 取りつけ用のねじ(M6)は付属していません。別途ご用意ください。
取りつけ例

| HNCR | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ 粉体塗装(シルバーメタリック) |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。