単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L1 | L2 | sw1 | B | d | s | Lb | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZX-8-9-M16-1.5-R | - | M16 | 1.5 | 細目 | 22 | 34 | 25 | - | 8 | 2 | 9 | - | 7 / 27 | 44 | 4660 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。
PLZX-8-9-M16-1.5-Rの材質・仕上げ
PLZX-R | PLZX-RK | |
---|---|---|
リング | SUS301 | SUS301 |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PLZX-8-9-M16-1.5-Rの特長
- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
- 相手側の穴の推奨公差域クラスはH7です。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLZX-R | なし*1 |
PLZX-RK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )