• インデックスプランジャ

PNHY-10-10-M16-1.5-A

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - Compact type

PNHY-10-10-M16-1.5-Aの形状図

PNHYインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHY-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHY-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHY-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHY-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 1,910 2,101 CAD カート 在庫品

PNHY-10-10-M16-1.5-Aの材質・仕上げ

PNHY-A PNHY-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理

PNHY-10-10-M16-1.5-Aの特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNHY-A なし*1
PNHY-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PNHYにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります