• インデックスプランジャ

PNXV-6-M12-1.5-AK

インデックスプランジャ - レバータイプ

Indexing Plunger - Lever style

仕様変更のご案内

PNXVシリーズを下記の通り変更いたします。
本変更による価格の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2021/20211208/
をご確認ください。

PNXV-6-M12-1.5-AKの形状図

PNXVインデックスプランジャ - レバータイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXV-6-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 6 8 8/22 64 1710 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXV-6-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 6 8 8/22 64 1710 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXV-6-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 6 8 8/22 64 1710 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXV-6-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 6 8 8/22 64 1710 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品

PNXV-6-M12-1.5-AKの材質・仕上げ

PNXV-A PNXV-AK
レバー ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理*1
亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理*1
ピン SUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理

*1: 2021年12月より在庫が無くなり次第、順次変更

変更前:ZNDGナノコーティング(グレー)


PNXV-6-M12-1.5-AKの特長

  • レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    PNXV-A----ロックナットなし
    PNXV-AK----ロックナットつき

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PNXVインデックスプランジャ - レバータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PNXVにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります