仕様変更のご案内
PNXVシリーズを下記の通り変更いたします。本変更による価格の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2021/20211208/
をご確認ください。
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNXV-6-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | - | 18 | - | 13 | 6 | 10 | 11/30 | 44 | 1710 | PXCS-16-17-** | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-6-M16-1.5-Aの材質・仕上げ
PNXV-A | PNXV-AK | |
---|---|---|
レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理*1 |
亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理*1 |
ピン | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
SUM22L相当 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
*1: 2021年12月より在庫が無くなり次第、順次変更
変更前:ZNDGナノコーティング(グレー)
PNXV-6-M16-1.5-Aの特長
- レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
PNXV-A----ロックナットなし
PNXV-AK----ロックナットつき