寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | d | D | 適用インデックスプランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPCX | PPCY | ||||||||||
| PIC-6-8-A | 8 | 6 | 10 | PPCX-6-** | PPCY-6-** | 4 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIC-8-10-A | 10 | 8 | 12 | PPCX-8-** | PPCY-8-** | 7 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIC-10-12-A | 12 | 10 | 15 | PPCX-10-** | PPCY-10-** | 12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PIC-A | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L相当 (硬度60-64HRC) |