寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | d | D | H | D1 | 適用インデックスプランジャ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPCX | PPCY | |||||||||||
| PIC-6-8-B | 8 | 6 | 10 | 12.5 | 13.5 | PPCX-6-** | PPCY-6-** | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIC-8-10-B | 10 | 8 | 12 | 15 | 16 | PPCX-8-** | PPCY-8-** | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIC-10-12-B | 12 | 10 | 15 | 19 | 20.6 | PPCX-10-** | PPCY-10-** | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PIC-B | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L相当 (硬度60-64HRC) |
取りつけ穴寸法