• インデックスプランジャ

PIC-6-8-B

インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき

Bushings for use with Indexing Plunger - Taper bore type - with Flange

PIC-6-8-Bの形状図

PIC-Bインデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき寸法図

単位 : mm

品番 L d D H D1 適用インデックスプランジャ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPCX PPCY
PIC-6-8-B 8 6 10 12.5 13.5 PPCX-6-** PPCY-6-** 3,180 3,498 CAD カート 在庫品

PIC-6-8-Bの材質・仕上げ

PIC-B
本体 SUM22L相当
(硬度60-64HRC)

PIC-6-8-Bの特長

  • テーパピンタイプのインデックスプランジャPPCXPPCXPPCYPPCY)用ブシュ。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。

使用例

テーパピンタイプのインデックスプランジャPPCXPPCXPPCYPPCY)と位置決めピン用ブシュPJBPJB)を組み合わせて。

PIC-Bインデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき


取りつけ穴寸法

PIC-Bインデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PIC-Bにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります