寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D1 | F | G | H | R | e | t | E | K1 | K2 | 適用インデックスプランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPB-6-38-V | 6.2 | 16 | 38 | 28 | 16.5 | 5.4 | 8.5 | 6 | 27 | 5.5 | 17 | PBVX-6-38・PBVY-6-38-* | 51 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIPB-8-38-V | 8.2 | 16 | 38 | 28 | 16.5 | 5.4 | 8.5 | 6 | 27 | 5.5 | 17 | PBVX-8-38・PBVY-8-38-* | 47 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIPB-8-46-V | 8.2 | 20 | 46 | 38 | 21 | 6.4 | 11 | 6 | 33 | 6.5 | 25 | PBVX-8-46・PBVY-8-46-* | 94 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIPB-10-38-V | 10.2 | 16 | 38 | 28 | 16.5 | 5.4 | 8.5 | 6 | 27 | 5.5 | 17 | PBVX-10-38・PBVY-10-38-* | 42 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIPB-10-46-V | 10.2 | 20 | 46 | 38 | 21 | 6.4 | 11 | 6 | 33 | 6.5 | 25 | PBVX-10-46・PBVY-10-46-* | 87 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIPB-12-46-V | 12.2 | 20 | 46 | 38 | 21 | 6.4 | 11 | 6 | 33 | 6.5 | 25 | PBVX-12-46・PBVY-12-46-* | 79 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PIPB-V | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
特長
- インデックスプランジャPBVX(PBVX)PBVY(PBVY)と組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
- 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
- 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
使用例
扉のラッチ機構として。