単位 : mm
品番 | d | D1 | F | G | H | R | e | t | E | K1 | K2 | 適用インデックスプランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPB-8-38-V | 8.2 | 16 | 38 | 28 | 16.5 | 5.4 | 8.5 | 6 | 27 | 5.5 | 17 | PBVX-8-38・PBVY-8-38-* | 47 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
PIPB-8-38-Vの材質・仕上げ
PIPB-V | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
PIPB-8-38-Vの特長
- インデックスプランジャPBVX(PBVX)PBVY(PBVY)と組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
- 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
- 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。