単位 : mm
品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | F | H | E | h1 | t | Lf min. | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXH-47-M16-F | M16 | 2 | 並目 | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 47 | 34 | 35 | 18 | 14 | 12 | 90 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PIXH-47-M16-Fの材質・仕上げ
PIXH-F | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
PIXH-47-M16-Fの特長
- インデックスプランジャ用取りつけ治具。
- 取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
- 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリューSGP-BR)が付属しています。