単位 : mm
品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | F | H | R | Lr | E | h1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXH-35-M12-Z | M12 | 1.75 | 並目 | M4 | 0.7 | 35 | 26 | 4.3 | 6 | 25 | 14 | 12 | 36 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
PIXH-35-M12-Zの材質・仕上げ
PIXH-Z | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
PIXH-35-M12-Zの特長
- インデックスプランジャ用取りつけ治具。
- 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
- ねじ穴は並目と細目の2種類から選択できます。
- 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリューSGP-BR)が付属しています。