単位 : mm
品番 | D | t | d | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
PXC-10-12-2 | 12 | 2 | 10 | 0.5 | - |
PXC-10-12-2の材質・仕上げ
PXC スティール製 | |
---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXC-10-12-2の特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
使用例
適用インデックスプランジャ
品番 スティール製 |
適用インデックスプランジャ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ径 | PXB | PXP | PSX・PSY | PNXV | PXX・PXY | PMX・PMY | PDX・PCX | PLX・PLY | PLLX・PLLY | PTX・PTY | PHX・PHY | PSKX | PIX・PIY | |
PXC-6-7 | M6 | ● | ||||||||||||
PXC-8-10 | M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PXC-10-12 | M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PXC-12-13 | M12 | ● | ||||||||||||
PXC-12-14 | M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PXC-12-17 | M12 | ● | ● | |||||||||||
PXC-16-17 | M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PXC-16-18 | M16 | ● | ||||||||||||
PXC-16-19 | M16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PXC-20-22 | M20 | ● | ● | ● | ● | ● |