寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | t | d | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| PXC-12-17-2 | 17 | 2 | 12 | 2.5 | - |
| PXC-12-17-4 | 17 | 4 | 12 | 3.5 | - |
| PXC-12-17-5 | 17 | 5 | 12 | 4.4 | - |
| PXC-12-17-6 | 17 | 6 | 12 | 5.4 | - |
| PXC-12-17-8 | 17 | 8 | 12 | 7.2 | - |
| PXC-12-17-10 | 17 | 10 | 12 | 9 | - |
| PXC-12-17-12 | 17 | 12 | 12 | 11 | - |
材質・仕上げ
| PXC スティール製 | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
使用例


適用インデックスプランジャ
| 品番 スティール製 |
適用インデックスプランジャ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | PXB | PXP | PSX・PSY | PNXV | PXX・PXY | PMX・PMY | PDX・PCX | PLX・PLY | PLLX・PLLY | PTX・PTY | PHX・PHY | PSKX | PIX・PIY | |
| PXC-6-7 | M6 | ● | ||||||||||||
| PXC-8-10 | M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PXC-10-12 | M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PXC-12-13 | M12 | ● | ||||||||||||
| PXC-12-14 | M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PXC-12-17 | M12 | ● | ● | |||||||||||
| PXC-16-17 | M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PXC-16-18 | M16 | ● | ||||||||||||
| PXC-16-19 | M16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| PXC-20-22 | M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||





