• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用カラー

Distance Bushing for use with Indexing Plunger

PXCS

形状図

PXCSインデックスプランジャ用カラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXCS-6-7-2 7 2 6 0.2 160 176 CAD カート 在庫品
PXCS-6-7-4 7 4 6 0.3 180 198 CAD カート 在庫品
PXCS-6-7-6 7 6 6 0.5 190 209 CAD カート 在庫品
PXCS-6-7-8 7 8 6 0.6 210 231 CAD カート 在庫品
PXCS-8-10-2 10 2 8 0.4 160 176 CAD カート 在庫品
PXCS-8-10-4 10 4 8 1.3 190 209 CAD カート 在庫品
PXCS-8-10-6 10 6 8 1.7 190 209 CAD カート 在庫品
PXCS-8-10-8 10 8 8 2 210 231 CAD カート 在庫品
PXCS-8-10-10 10 10 8 2.2 240 264 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-2 12 2 10 0.5 180 198 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-4 12 4 10 1 190 209 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-6 12 6 10 1.6 210 231 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-8 12 8 10 2.1 220 242 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-10 12 10 10 2.7 270 297 CAD カート 在庫品
PXCS-10-12-12 12 12 10 3.2 300 330 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-2 14 2 12 0.6 190 209 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-4 14 4 12 1.2 210 231 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-6 14 6 12 1.9 220 242 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-8 14 8 12 2.5 260 286 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-10 14 10 12 3.2 300 330 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-12 14 12 12 3.9 330 363 CAD カート 在庫品
PXCS-12-14-14 14 14 12 4.5 360 396 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-2 17 2 12 1.8 220 242 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-4 17 4 12 3.5 250 275 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-5 17 5 12 4.4 260 286 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-6 17 6 12 5.4 270 297 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-8 17 8 12 7.2 310 341 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-10 17 10 12 9 340 374 CAD カート 在庫品
PXCS-12-17-12 17 12 12 11 380 418 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-2 17 2 16 0.4 240 264 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-4 17 4 16 0.8 250 275 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-6 17 6 16 1.2 270 297 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-8 17 8 16 1.6 310 341 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-10 17 10 16 2 350 385 CAD カート 在庫品
PXCS-16-17-12 17 12 16 2.4 420 462 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-2 19 2 16 1.3 280 308 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-4 19 4 16 2.6 300 330 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-6 19 6 16 3.9 310 341 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-8 19 8 16 5.1 330 363 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-10 19 10 16 6.4 380 418 CAD カート 在庫品
PXCS-16-19-12 19 12 16 7.7 420 462 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-6 22 6 20 3.1 420 462 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-8 22 8 20 4.2 450 495 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-10 22 10 20 5.2 500 550 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-12 22 12 20 6.3 540 594 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-14 22 14 20 7.3 580 638 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-16 22 16 20 8.3 620 682 CAD カート 在庫品
PXCS-20-22-18 22 18 20 9.4 640 704 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PXCS
本体 SUS303

特長

  • インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
  • 選定方法
    インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
    D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
    d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
    選定例:PXX-5-Aの場合
    D1:13.8
    M:10
    適用カラーはPXCS-10-12になります。

使用例

PXCSインデックスプランジャ用カラー


一部サイズ廃止のご案内

インデックスプランジャ用カラーの一部品番を廃止いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251121_PXCS-8-10-3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります