寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | t | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXCS-10-12-2 | 12 | 2 | 10 | 0.5 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-6 | 12 | 6 | 10 | 1.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-8 | 12 | 8 | 10 | 2.1 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-10 | 12 | 10 | 10 | 2.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-12 | 12 | 12 | 10 | 3.2 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXCS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
-
選定方法
インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
選定例:PXX-5-Aの場合
D1:13.8
M:10
適用カラーはPXCS-10-12になります。