寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | t | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXCS-16-17-2 | 17 | 2 | 16 | 0.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-16-17-4 | 17 | 4 | 16 | 0.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-16-17-6 | 17 | 6 | 16 | 1.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-16-17-8 | 17 | 8 | 16 | 1.6 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-16-17-10 | 17 | 10 | 16 | 2 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-16-17-12 | 17 | 12 | 16 | 2.4 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
-
選定方法
インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
選定例:PXX-5-Aの場合
D1:13.8
M:10
適用カラーはPXCS-10-12になります。
使用例

一部サイズ廃止のご案内
インデックスプランジャ用カラーの一部品番を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251121_PXCS-8-10-3/
をご確認ください。






