寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | t | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXCS-20-22-6 | 22 | 6 | 20 | 3.1 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-8 | 22 | 8 | 20 | 4.2 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-10 | 22 | 10 | 20 | 5.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-12 | 22 | 12 | 20 | 6.3 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-14 | 22 | 14 | 20 | 7.3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-16 | 22 | 16 | 20 | 8.3 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXCS-20-22-18 | 22 | 18 | 20 | 9.4 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
-
選定方法
インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
選定例:PXX-5-Aの場合
D1:13.8
M:10
適用カラーはPXCS-10-12になります。
使用例

一部サイズ廃止のご案内
インデックスプランジャ用カラーの一部品番を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251121_PXCS-8-10-3/
をご確認ください。






