• インデックスプランジャ

PXCS-20-22-12

インデックスプランジャ用カラー

Distance Bushing for use with Indexing Plunger

PXCS-20-22-12の形状図

PXCSインデックスプランジャ用カラー寸法図

単位 : mm

品番 D t d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXCS-20-22-12 22 12 20 6.3 540 594 CAD カート 在庫品

PXCS-20-22-12の材質・仕上げ

PXCS
本体 SUS303

PXCS-20-22-12の特長

  • インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
  • 選定方法
    インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
    D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
    d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
    選定例:PXX-5-Aの場合
    D1:13.8
    M:10
    適用カラーはPXCS-10-12になります。

使用例

PXCSインデックスプランジャ用カラー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PXCS-20-22にはこのような商品があります

PXCSにはこのような商品があります