• インデックスプランジャ

PXV-W-M16

インデックスプランジャ用取りつけ治具

Mounting Blocks for use with Indexing Plunger

PXV-W-M16の形状図

PXV-Wインデックスプランジャ用取りつけ治具寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ F Lc H C R E h1 h2 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXV-W-M16 M16 1.5 M8 1.25 46 5.7 33 10 5.5 32 13 20 15 122 3,790 4,169 CAD カート 在庫品

PXV-W-M16の材質・仕上げ

PXV-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

PXV-W-M16の特長

  • インデックスプランジャPXVシリーズ(PXV-A)と組み合わせてご使用ください。
  • 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
  • 商品記号により、取りつけタイプを選択できます。
    PXV-WPXVS-W----正面から取りつけ
    PXV-ZPXVS-Z----上面から取りつけ

使用例

PXV-Wインデックスプランジャ用取りつけ治具


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PXV-Wにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります