• インデックスプランジャ

PXVS-Z-M12

インデックスプランジャ用取りつけ治具

Mounting Blocks for use with Indexing Plunger

PXVS-Z-M12の形状図

PXVS-Zインデックスプランジャ用取りつけ治具寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ F H C R E h1 h2 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXVS-Z-M12 M12 1.5 M5 0.8 32 22 7.6 4.5 21 9 13 12 37 5,880 6,468 CAD カート 実働15日目出荷

PXVS-Z-M12の材質・仕上げ

PXVS-Z
本体 SUS303

PXVS-Z-M12の特長

  • インデックスプランジャPXVシリーズ(PXV-A)と組み合わせてご使用ください。
  • 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
  • 商品記号により、取りつけタイプを選択できます。
    PXV-WPXVS-W----正面から取りつけ
    PXV-ZPXVS-Z----上面から取りつけ

使用例

PXVS-Zインデックスプランジャ用取りつけ治具


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PXVS-Zにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります