単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | F | H | C | R | E | h1 | h2 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXVS-Z-M20 | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 46 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 94 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PXVS-Z-M20の材質・仕上げ
| PXVS-Z | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
PXVS-Z-M20の特長
- インデックスプランジャPXVシリーズ(PXV-A)と組み合わせてご使用ください。
- 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
-
商品記号により、取りつけタイプを選択できます。
PXV-WPXVS-W----正面から取りつけ
PXV-ZPXVS-Z----上面から取りつけ
使用例







