単位 : mm
品番 | ピッチ | 回転方向 | 読み取り方向 | 最高回転数 (min-1) |
1回転表示*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDPS-2.0-R-AN-OR | 2 | R | AN | 1250 | 0002.0 | 125 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。
RDPS-2.0-R-AN-ORの材質・仕上げ
RDPS | |
---|---|
本体 | ナイロン6(オレンジ・グレー) |
ハブ | SUS303 |
六角穴付き止めねじ | SUS303 |
ラバークッション | ポリエチレン |
スペーサ | ナイロン6(つや消し黒) |
RDPS-2.0-R-AN-ORの特長
- ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
- 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
- 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
- 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
- 回転方向は次の2種類があります。
- 読み取り方向は次の2種類があります。
- 本体カラーグレーの商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用上の注意
スティール製ハブのRDPRDTと比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
RDCSを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。