寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | D | C | Lc | d | 質量 (g) |
適用 インジケータ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-20-12 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 12 | 40 | RDP ・RDT | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
RDC-20-14 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 14 | 34 | RDP ・RDT | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
RDC-20-15 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 15 | 28 | RDP ・RDT | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
RDC-20-16 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 16 | 22 | RDP ・RDT | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
RDC | |
---|---|
本体 | SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- デジタルポジションインジケータ用カラー。
- デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせ変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。