• インジケータ

RDCS-14-10

カラー - ステンレス製

Collar for use with Indicator

RDCS-14-10の形状図

RDCSカラー - ステンレス製寸法図

単位 : mm

品番 L D C Lc d 質量
(g)
適用インジケータ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDCS-14-10 20 14 4.25 3.5 10 11 RDSS・REDSS 980 1,078 CAD カート 在庫品

RDCS-14-10の材質・仕上げ

RDCS
本体 SUS303
六角穴付き止めねじ SUSXM7

RDCS-14-10の特長

  • デジタルポジションインジケータ用カラー。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

使用上の注意

RDCSを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

RDCS-14にはこのような商品があります