寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | D | C | Lc | d | 質量 (g) |
適用インジケータ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDCS-20-12 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 12 | 40 | RDPS・RDTS・REDTS | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
RDCS-20-14 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 14 | 34 | RDPS・RDTS・REDTS | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
RDCS-20-15 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 15 | 28 | RDPS・RDTS・REDTS | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
RDCS-20-16 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 16 | 22 | RDPS・RDTS・REDTS | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
RDCS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
特長
- デジタルポジションインジケータ用カラー。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。