• インジケータ

インジケータベース - セットスクリュータイプ

Indicator Base

RIP-B

RIP-Bの形状図

RIP-Bインジケータベース - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 P G 適用 インジケータ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RIP-B 24 50 68 20 M6 24 30 28 33 RDP・RDT・RDPS・RDTS 139 5,080 5,588 CAD カート 在庫品

RIP-Bの材質・仕上げ

RIP-B
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
インサート SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

RIP-Bの特長

  • デジタルポジションインジケータRDPRDTRDPRDTRDPSRDTSRDPSRDTS)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向により六角穴付き止めねじの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。

使用上の注意

RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

取りつけ

RIP-Bインジケータベース - セットスクリュータイプ


関連商品

デジタルポジションインジケータと組み合わせてご使用ください。
RDSRDS
RDPRDTRDPRDT
RDSSRDSS
RDPSRDTSRDPSRDTS

RIS-B/RIS-L/RIS-C/RISS-L/RISS-C/RIP-B/RIP-L/RIP-C/RIPS-L/RIPS-Cインジケータベース


仕様変更のご案内

インジケータベースにつきまして、仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_RIS_RIP/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります