• インジケータ

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

Indicator Base

RIP-C

RIP-Cの形状図

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)寸法図

*1: レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 L3 P G H R 適用 インジケータ 質量(g) レバー部の色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RIP-C 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 BK 7,060 7,766 CAD カート 在庫品
RIP-C-OR 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 OR 7,060 7,766 CAD カート 在庫品
RIP-C-SG 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 SG 7,060 7,766 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

RIP-Cの材質・仕上げ

RIP-C
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
レバー部 ナイロン6(各色)
レバー部セレーションリング 亜鉛ダイカスト
レバーねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

RIP-Cの特長

  • デジタルポジションインジケータRDPRDTRDPRDT)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • レバーはプラクランプレバーLEFLEF)を採用。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

使用上の注意

回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。
RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

取りつけ

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)


関連商品

デジタルポジションインジケータと組み合わせてご使用ください。
RDSRDS
RDPRDTRDPRDT
RDSSRDSS
RDPSRDTSRDPSRDTS

RIS-B/RIS-L/RIS-C/RISS-L/RISS-C/RIP-B/RIP-L/RIP-C/RIPS-L/RIPS-Cインジケータベース


仕様変更のご案内

インジケータベースにつきまして、仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_RIS_RIP/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります