単位 : mm
RIS-Bの材質・仕上げ
| RIS-B | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| インサート | SUS304 |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
RIS-Bの特長
- デジタルポジションインジケータRDS(RDS)RDSS(RDSS)取りつけ用ベース。
- 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
- 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向により六角穴付き止めねじの位置を左右どちらでも選択することができます。
- 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
使用上の注意
RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。取りつけ

仕様変更のご案内
インジケータベースにつきまして、仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_RIS_RIP/
をご確認ください。