寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNCL-R18 | 18 | 136 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| RNCL-R20 | 20 | 125 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| RNCL-R22 | 22 | 112 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| RNCL-R24 | 24 | 98 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| RNCL-R25 | 25 | 90 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| RNCL-R26 | 26 | 83 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
キーなし・六角穴付き止めねじつきです。
キーはデジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。
材質・仕上げ
| RNCL-R | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- デジカラー用軸穴カラー。
- デジカラーの軸穴径を、回転軸に合わせ変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- キーは付属していません。デジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。